Meniu Caută

Clemă furtun 38.0 mm 41.5 mm PA Negru

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 8-9.2 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Numărul piesei Essentra:

10088340

Numărul piesei producătorului:

135011759902

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 5,4763 RON
250 - 999 3,3132 RON
1000 + 2,478 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

273,82 RON

50 x 5,4763 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 8.0 mm
D 38.0 - 41.5 mm
Stil montare Asamblare rapidă
Culoare Negru
Material PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne