Meniu Caută

Clemă furtun 53.0 mm 57.0 mm PA Negru

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 12.8-15 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Numărul piesei Essentra:

10088456

Numărul piesei producătorului:

135012259902

16 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 5,7228 RON
250 - 999 3,765 RON
1000 + 2,9161 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

286,14 RON

50 x 5,7228 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 8.0 mm
D 53.0 - 57.0 mm
Stil montare Asamblare rapidă
Culoare Negru
Material PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne