Meniu Caută

Clemă furtun 56.5 mm 60.5 mm PA Alb

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 12.8-15 mm. The black quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Numărul piesei Essentra:

10088470

Numărul piesei producătorului:

135012311302

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 5,9692 RON
250 - 999 3,9155 RON
1000 + 3,053 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

298,46 RON

50 x 5,9692 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 8.0 mm
D 56.5 - 60.5 mm
Stil montare Asamblare rapidă
Culoare Alb
Material PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne