Meniu Caută

Clemă furtun 60.0 mm 65.0 mm PA Gri

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 15-17.2 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Numărul piesei Essentra:

10088494

Numărul piesei producătorului:

135012400202

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 9,4057 RON
250 - 999 6,777 RON
1000 + 5,805 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

470,29 RON

50 x 9,4057 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 8.0 mm
D 60.0 - 65.0 mm
Stil montare Asamblare rapidă
Culoare Gri
Material PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne