Meniu Caută

Clemă furtun 76.0 mm 80.0 mm PA Alb

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 20.5-23 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Numărul piesei Essentra:

10088579

Numărul piesei producătorului:

135012711302

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 10,0218 RON
250 - 999 7,2425 RON
1000 + 6,1883 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

501,09 RON

50 x 10,0218 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 8.0 mm
D 76.0 - 80.0 mm
Stil montare Asamblare rapidă
Culoare Alb
Material PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne