Meniu Caută

Clemă furtun 15.1 mm 17.1 mm PA Negru

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 15.01-17.09 mm.
Numărul piesei Essentra:

10221525

Numărul piesei producătorului:

22DGHC00F

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 1,1745 RON
2500 - 9999 1,0571 RON
10000 + 0,9513 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

587,25 RON

500 x 1,1745 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 7.2 mm
D 15.1 - 17.1 mm
Stil montare Prindere dublă
Culoare Negru
Material PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne