Meniu Caută

Clemă furtun 24.5 mm 27.7 mm PA Negru

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 24.51-27.61 mm.
Numărul piesei Essentra:

10221570

Numărul piesei producătorului:

22DGHC00L

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 1,3837 RON
1250 - 4999 1,2453 RON
5000 + 1,1208 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

345,93 RON

250 x 1,3837 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 7.1 mm
D 24.5 - 27.7 mm
Stil montare Prindere dublă
Culoare Negru
Material PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne