Meniu Caută

Clemă furtun 34.3 mm 37.9 mm PA Negru

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 34.29-37.9 mm.
Numărul piesei Essentra:

10221617

Numărul piesei producătorului:

22DGHC00Q

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 2,4497 RON
1250 - 4999 2,2047 RON
5000 + 1,9842 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

612,43 RON

250 x 2,4497 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 8.9 mm
D 34.3 - 37.9 mm
Stil montare Prindere dublă
Culoare Negru
Material PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne