Meniu Caută

Clemă furtun 40.1 mm 44.2 mm PA Negru

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 40.11-44.2 mm.
Numărul piesei Essentra:

10221631

Numărul piesei producătorului:

22DGHC00S

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 2,5131 RON
1250 - 4999 2,2618 RON
5000 + 2,0356 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

628,28 RON

250 x 2,5131 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 9.0 mm
D 40.1 - 44.2 mm
Stil montare Prindere dublă
Culoare Negru
Material PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne