Meniu Caută

Clemă furtun 13.7 mm 15.4 mm PA Natural

Această clemă de furtun de culoare naturală cu blocare este fabricată din nailon și are un design brevetat de blocare pentru a elimina căile de scurgere. Clema poate fi ușor îndepărtată și ușor de aplicat.
Numărul piesei Essentra:

10221877

Numărul piesei producătorului:

22HC0531

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,2098 RON
5000 - 19999 1,0888 RON
20000 + 0,9799 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 209,80 RON

1000 x 1,2098 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 6.4 mm
D 13.7 - 15.4 mm
Stil montare Design cu interblocare
Culoare Natural
Material PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne