Meniu Caută

Clemă furtun 22.5 mm 26.0 mm PA Negru

Această clemă cu interblocare pentru furtunuri are un interval reglabil pentru manunchiuri de ; livrat împreună, ideal pentru manșoane textile sigure pentru furtun sau conectarea tubului.
Numărul piesei Essentra:

10362440

Numărul piesei producătorului:

22HC0953B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 1,4781 RON
1250 - 4999 1,3303 RON
5000 + 1,1973 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

369,53 RON

250 x 1,4781 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 6.4 mm
D 22.5 - 26.0 mm
Stil montare Design cu interblocare
Culoare Negru
Material PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne