Meniu Caută

Clemă furtun 26.2 mm 30.2 mm PA Natural

Această clemă de furtun de culoare naturală cu blocare este fabricată din nailon și are un design brevetat de blocare pentru a elimina căile de scurgere. Clema poate fi ușor îndepărtată și ușor de aplicat.
Numărul piesei Essentra:

10221945

Numărul piesei producătorului:

22HC1031

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 1,4781 RON
1250 - 4999 1,3303 RON
5000 + 1,1973 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

369,53 RON

250 x 1,4781 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 7.5 mm
D 26.2 - 30.2 mm
Stil montare Design cu interblocare
Culoare Natural
Material PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne