Meniu Caută

Clemă furtun 26.2 mm 30.2 mm PA Negru

Această clemă cu interblocare pentru furtunuri are un interval reglabil pentru manunchiuri de ; livrat împreună, ideal pentru manșoane textile sigure pentru furtun sau conectarea tubului.
Numărul piesei Essentra:

10362457

Numărul piesei producătorului:

22HC1031B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 1,4786 RON
1250 - 4999 1,3307 RON
5000 + 1,1977 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

369,65 RON

250 x 1,4786 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 7.5 mm
D 26.2 - 30.2 mm
Stil montare Design cu interblocare
Culoare Negru
Material PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne