Meniu Caută

Clemă furtun 7.2 mm 7.9 mm PA Alb

White Quick Assembly Hose Clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies, with an inside diamater range of 7.2 - 7.9 mm | 0.283 - 0.312 in
Numărul piesei Essentra:

10362525

Numărul piesei producătorului:

22HSC0015

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,7915 RON
2500 - 9999 0,7123 RON
10000 + 0,6411 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

395,75 RON

500 x 0,7915 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 3.8 mm
D 7.2 - 7.9 mm
Stil montare Asamblare rapidă
Culoare Alb
Material PA
Cod Vamal 7307291090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne