Meniu Caută

Clemă furtun 25.1 mm 28.8 mm PA Alb

White Quick Assembly Hose Clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies, with an inside diamater range of 25.1 - 28.8 mm | 0.990 - 1.135 in
Numărul piesei Essentra:

10362532

Numărul piesei producătorului:

22HSC0240

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 1,3188 RON
1250 - 4999 1,1869 RON
5000 + 1,0682 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

329,70 RON

250 x 1,3188 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 6.4 mm
D 25.1 - 28.8 mm
Stil montare Asamblare rapidă
Culoare Alb
Material PA
Cod Vamal 7307291090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne