Meniu Caută

Cleme Dyna-Force

În producție

Aceste cleme Dyna-Force sunt proiectate pentru a fixa, prinde și ține obiecte în loc. Oferă o prindere puternică și de încredere, fiind în același timp simplu și precis de utilizat. Forța mare de strângere sporește productivitatea și precizia în procesele industriale.

Au un profil redus, formă compactă și fețe netede sau zimțate. Clema se mișcă la un unghi pentru a oferi o forță de strângere pozitivă în jos - aproximativ 25% din forța de strângere. Pentru a obține o aliniere exactă, suprafața de susținere a clemei este tăiată cu sârmă.

Suprafața de susținere a clemei poate fi la nivel cu placa de prindere sau ridicată, pentru a permite găurirea totală. Pot fi folosite în diverse industrii, inclusiv în producție, prelucrarea metalelor și asamblări auto.

  • Au un profil redus, formă compactă și fețe netede sau zimțate.
  • Suprafața de susținere a clemei poate fi la nivel cu placa de prindere sau ridicată, pentru a permite găurirea totală.
  • Folosite în diverse industrii, inclusiv în producție, prelucrarea metalelor și asamblări auto.
Material: Oțel inoxidabilCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tipul maxilarului Surub de antrenare d3 h2 d1 h1 d2 h3 min Cumpără
812,185 RON - 955,4854 RON Solicitați termenul de livrare aici
Zimțat
M10x18
7.0
30.0
29.0
M8
4.5
515,302 RON - 606,2438 RON Solicitați termenul de livrare aici
Zimțat
M6x12
4.5
20.0
19.0
M5
3.3
752,339 RON - 885,108 RON Solicitați termenul de livrare aici
Neted
M10x18
7.0
30.0
29.0
M8
4.5
475,172 RON - 559,0261 RON Solicitați termenul de livrare aici
Neted
M6x12
4.5
20.0
19.0
M5
3.3
535,018 RON - 629,4534 RON Solicitați termenul de livrare aici
Zimțat
M8x16
5.0
25.0
24.0
M6
4.5
495,587 RON - 583,0343 RON Solicitați termenul de livrare aici
Neted
M8x16
5.0
25.0
24.0
M6
4.5