20266509
20266509
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 583,0343 RON |
5 - 9 | 553,885 RON |
10 - 19 | 524,7358 RON |
20 + | 495,587 RON |
Tipul maxilarului | Smooth |
---|---|
d1 | 25.0 |
d2 | M6 |
Surub de antrenare d3 | M8x16 |
h1 | 24.0 |
h2 | 5.0 |
h3 min | 4.5 |
h3 opt | 6.5 |
h3 max | 8.3 |
h4 | 5.0 |
h5 +0.1|-0.1 | 25.0 |
l1 +0.1|-0.1 | 5.6 |
l2 | 6.0 |
r1 +0.1|-0.0 | 30.0 |
Greutate g | 100.0 |
r2 +0.1|-0.0 | 25.0 |
r3 | 6.5 |
s1 | 2.2 |
w1 | 29.9 |
w2 | 24.9 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.