Meniu Caută

Clemă Dyna-Force Zimțat 20.0 M5 Oțel inoxidabil

Această clemă Dyna-force este situată sub suprafața suprafeței, oferind un suport excepțional al clemei și menținând un profil scăzut. Are fețe netede sau zimțate montate cu ajutorul unei găuri simple cu o adâncitură. Oferă o prindere puternică și fiabilă și este fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20338190

Numărul piesei producătorului:

20338190

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 606,2438 RON
5 - 9 575,9466 RON
10 - 19 545,5995 RON
20 + 515,302 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

606,24 RON

1 x 606,2438 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tipul maxilarului Serrated
d1 20.0
d2 M5
Surub de antrenare d3 M6x12
h1 19.0
h2 4.5
h3 min 3.3
h3 opt 5.0
h3 max 6.8
h4 4.5
h5 +0.1|-0.1 20.0
l1 +0.1|-0.1 4.9
l2 5.0
r1 +0.1|-0.0 25.0
Greutate g 54.0
r2 +0.1|-0.0 20.0
r3 6.0
s1 2.0
w1 24.9
w2 19.9

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne