Meniu Caută

Clemă cu arc 96.5 mm (W) Natural

This Spring Clip is Natural and is mounted with a #6;M3.5 Screw. It is made of UL94 V-2 rated Nylon. It is flexible enough that the cable can be removed without removing the clip. All of the contact edges are rounded for product protection.
Numărul piesei Essentra:

10363126

Numărul piesei producătorului:

22SCP375132

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,6311 RON
2500 - 4999 0,5408 RON
5000 + 0,4736 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

315,55 RON

500 x 0,6311 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Lungime bază 385.1 mm
Înălțime totală 448.1 mm
Lățime totală 96.5 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne