Meniu Caută

Cleme elastice

În stoc

Tieto svorky s pružinou poskytujú bezpečné upevnenie drôtov k panelu. Sú k dispozícii v konfiguráciách so skrutkovým uchytením alebo na zacvaknutie.

Cod Serie: SR2173

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu Diametrul cablului compatibil Dimensiuni filet compatibil (Toate) Cumpără
0,5284 RON - 0,5284 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
2,3958 RON - 2,3958 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,5284 RON - 0,5284 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
0,5284 RON - 0,5284 RON 2000 În stoc
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
1,2253 RON - 1,506 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0,5284 RON - 0,5284 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8 mm
9.4 mm
#6,M3.5
0,4736 RON - 0,6311 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8 mm
3,6007 RON - 3,6007 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
#6,M3.5
Clemă cu arc #6,M3.5 9.5 mm (W) Natural

10035474

Interval de preț
0,5284 RON - 0,5284 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Șurub
  • Material complet
    Acetal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #6,M3.5
  • Lungime bază
    33.4 mm