Meniu Caută

Clemă cu arc #6,M3.5 9.5 mm (W) Natural

This tension cable clamp is made of natural Acetal and is mounted with screws or rivers of M3, M3.5. Maximum hold is 9.4 mm.
Numărul piesei Essentra:

10035481

Numărul piesei producătorului:

TC-30-1-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,5284 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

528,40 RON

1000 x 0,5284 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Șurub
Material complet Nailon 6/6
Dimensiuni filet compatibil (Toate) #6,M3.5
Lungime bază 33.4 mm
Diametrul cablului compatibil 9.4 mm
Înălțime totală 7.4 mm
Lățime totală 9.5 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne