Meniu Caută

Cleme excentrice cu tragere în jos

În producție

Clemele excentrice de tragere cu construcție mică, robustă și stabilă sunt perfecte pentru a furniza forțe de tragere și de strângere laterală în situații cu spațiu limitat.

Formate dintr-un con ascuțit cu un filet excentric decalat pentru a oferi prindere deasupra sau sub suprafața componentei. Nu sunt afectate de pătrunderea șpanului și au o forță de întindere și de împingere și prindere laterală puternice.

Au un profil redus, o amprentă mică și sunt ușor de utilizat. Ideale pentru strângerea mai multor componente în industria auto, construcții și prelucrare.

  • Perfecte pentru aplicațiile cu forțe de tragere și de strângere laterale în spații limitate.
  • Ideale pentru procesele de strângere în industria auto, construcții și prelucrare.
  • Formate dintr-un con ascuțit cu un filet excentric decalat.
Material: Oțel călit Cod Serie: SR12111

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
d1 Toate
d2 Toate
Afișează mai mult Afișează mai puțin
l1 Toate
Afișează mai mult Afișează mai puțin
l2 Toate
l3 min Toate
Afișează mai mult Afișează mai puțin
w1 Toate
Afișează mai mult Afișează mai puțin
w2 ±0.2 Toate
Afișează mai mult Afișează mai puțin
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 w1 l3 min d1 l2 d2 w2 ±0.2 Cumpără
117,096 RON - 156,128 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
3.0
3.0
M3
2.0
6.7
3.2
138,0096 RON - 183,9795 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
8.3
10.0
M10
7.0
20.9
9.8
108,6607 RON - 144,8476 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
5.4
6.0
M6
5.0
13.5
6.4
100,8743 RON - 134,4657 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
3.5
4.0
M4
3.0
8.7
4.2
130,6224 RON - 174,1466 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
6.6
8.0
M8
6.0
16.9
8.0
118,1442 RON - 157,5256 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
4.2
5.0
M5
4.0
10.9
5.2
146,0955 RON - 194,8106 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
10.1
12.0
M12
9.0
26.1
12.0