Meniu Caută

Cleme excentrice de fixare

În producție

Clemele de fixare excentrice folosesc un arbore excentric pentru a permite un control fin al cuplului și o prindere schimbabilă, menținând în același timp alinierea și plasarea exactă. Designul excentric distribuie uniform forța de strângere, păstrând în același timp alinierea precisă.

Oferă o prindere rapidă și puternică și sunt făcute pentru durabilitate și longevitate. Folosite în prelucrarea de precizie, asamblare și aplicații de fixare.

  • Utilizează un arbore excentric pentru a permite controlul fin al cuplului și aderența schimbabilă.
  • Distribuie uniform forța de strângere, păstrând în același timp alinierea precisă.
  • Folosite în prelucrarea de precizie, asamblare și aplicații de fixare.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Series Code:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 w1 d1 h1 Forta de prindere max. kN A/F1 s1 Cumpără
280,611 RON - 330,1249 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.8
12.7
M12x1.75
9.52
17.7
8.0
2.03
248,667 RON - 292,5404 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5
15.0
M16x2
12.70
26.6
12.0
2.54
211,432 RON - 248,7666 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.6
3.8
M4x0.7
2.80
0.9
3.0
0.76
161,668 RON - 202,0979 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.6
3.80
M4x0.7
2.80
0.9
3.0
0.76
256,204 RON - 301,4249 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
7.0
1.27
364,814 RON - 429,2023 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.2
7.80
M6x1
4.75
3.5
4.0
1.01
254,606 RON - 299,5282 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
10.2
M8x1.25
4.55
3.5
5.0
1.01
225,407 RON - 265,188 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.2
7.8
M6x1
4.75
3.5
4.0
1.01
359,025 RON - 422,3642 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
10.20
M8x1.25
6.35
3.5
5.0
1.01