Meniu Caută

Clemă de fixare excentrică M4x0.7 2.80 9.6 Oțel inoxidabil

Această clemă excentrică cu tragere în jos, cu profilul său redus, oferă o prindere rapidă și robustă în situațiile în care spațiul este restrâns. Alcătuit dintr-un con ascuțit cu filet excentric de tragere în jos și furnizat în pachete de câte patru. Fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20266394

Numărul piesei producătorului:

20266394

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 202,0979 RON
5 - 9 181,8831 RON
10 - 19 171,8007 RON
20 + 161,668 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

202,10 RON

1 x 202,0979 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4x0.7
h1 2.80
l1 9.6
Forta de prindere max. kN 0.9
s1 0.76
w1 3.80
A/F1 3.0
A/F2 7.93
Cuplu la max. Nm 2.0
Qty/pack 4.0
Material clemă Oțel inoxidabil
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne