20266899
20266899
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 248,7666 RON |
5 - 9 | 236,3383 RON |
10 - 19 | 223,9099 RON |
20 + | 211,432 RON |
d1 | M4x0.7 |
---|---|
h1 | 2.80 |
l1 | 9.6 |
Forta de prindere max. kN | 0.9 |
s1 | 0.76 |
w1 | 3.8 |
A/F1 | 3.0 |
A/F2 | 7.93 |
Cuplu la max. Nm | 2.5 |
Qty/pack | 10.0 |
Material clemă | Alamă |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.