Meniu Caută

Clemă de fixare excentrică Alamă M8x1.25 4.55 15.0 Oțel

Această clemă excentrică cu tragere în jos, cu profilul său redus, oferă o prindere rapidă și robustă în situațiile în care spațiul este restrâns. Alcătuită dintr-un con ascuțit cu filet excentric de tragere în jos și furnizată în pachete de câte douăsprezece. Clema hexagonală este realizată din alamă.
Numărul piesei Essentra:

20266912

Numărul piesei producătorului:

20266912

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 299,5282 RON
5 - 9 284,5543 RON
10 - 19 269,5804 RON
20 + 254,606 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

299,53 RON

1 x 299,5282 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8x1.25
h1 4.55
l1 15.0
Forta de prindere max. kN 3.5
s1 1.01
w1 10.2
A/F1 5.0
A/F2 20.60
Cuplu la max. Nm 18.0
Qty/pack 12.0
Material clemă Alamă
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne