20266943
20266943
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 292,5404 RON |
5 - 9 | 277,9158 RON |
10 - 19 | 263,2913 RON |
20 + | 248,667 RON |
d1 | M16x2 |
---|---|
h1 | 12.70 |
l1 | 28.5 |
Forta de prindere max. kN | 26.6 |
s1 | 2.54 |
w1 | 15.0 |
A/F1 | 12.0 |
A/F2 | 30.13 |
Cuplu la max. Nm | 120.0 |
Qty/pack | 4.0 |
Material clemă | Alamă |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.