Meniu Caută

Clemă de fixare excentrică M8x1.25 6.35 15.0 Oțel inoxidabil

Această clemă excentrică cu tragere în jos, cu profilul său redus, oferă o prindere rapidă și robustă în situațiile în care spațiul este restrâns. Alcătuit dintr-un con ascuțit cu filet excentric de tragere în jos și furnizat în pachete de câte patru. Fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20266967

Numărul piesei producătorului:

20266967

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 422,3642 RON
5 - 9 401,251 RON
10 - 19 380,1377 RON
20 + 359,025 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

422,36 RON

1 x 422,3642 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8x1.25
h1 6.35
l1 15.0
Forta de prindere max. kN 3.5
s1 1.01
w1 10.20
A/F1 5.0
A/F2 20.60
Cuplu la max. Nm 11.3
Qty/pack 4.0
Material clemă Oțel inoxidabil
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne