Plastové spony s otvorom majú dutý vnútorný priestor v tvare kľúčovej dierky. Táto konštrukcia umožňuje, aby sa spona celkom zovrela a dala sa ľahko zatlačiť prstom. Zúžený hrot nitovacej spony v tvare náboja pomáha pri zavedení do panela.
Tieto spony poskytujú dobrú elektrickú izoláciu. Sú odolné aj voči vibráciám, oderu a korózii – vďaka čomu predstavujú trvanlivé a cenovo výhodné upevňovacie riešenie. Sú dostupné pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Cod Serie: SR1970
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Grosime panou | Diametru cap | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3449 RON - 0,4258 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2856 RON - 0,3526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,3449 RON - 0,4258 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2958 RON - 0,3651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,3449 RON - 0,4258 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,3652 RON - 0,4509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2411 RON - 0,2977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,2856 RON - 0,3526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2856 RON - 0,3526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2856 RON - 0,3526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2411 RON - 0,2977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,2856 RON - 0,3526 RON | 10000 În stoc |
|
Natural
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2856 RON - 0,3526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2958 RON - 0,3651 RON | 30 În stoc |
|
Natural
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,3449 RON - 0,4258 RON | 225 În stoc |
|
Natural
|
0.156 in
4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2856 RON - 0,3526 RON | 500 În stoc |
|
Natural
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,3652 RON - 0,4509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2856 RON - 0,3526 RON | 200 În stoc |
|
Natural
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2958 RON - 0,3651 RON | 20 În stoc |
|
Natural
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,3652 RON - 0,4509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina