Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 4.0 mm 4.7 mm 4.8 mm Nailon Natural

Nit cu fixare de siguranță, realizat din nailon negru 66/6 care a fost fabricat conform UL94 V0. Rapid și economic, poate fi instalat fără a fi nevoie de unelte. Elementul de fixare turnat din două piese este furnizat asamblat și gata de utilizare. Picioarele special concepute se extind și blochează ferm și permanent componentele.
Numărul piesei Essentra:

10223468

Numărul piesei producătorului:

27KY1560187

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,344 RON
5000 - 19999 0,3096 RON
20000 + 0,2786 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

344,00 RON

1000 x 0,344 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 4.0 mm
Grosime panou 4.7 mm
Diametru cap 7.9 mm
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Tip nit Clemă gaură cheie
Formă cap nit Cap bombat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne