Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 4.7 mm 4.7 mm 4.7 mm Nailon Natural

These rivets go into a 0.187 in diameter hole with a 4.7 mm | 0.187 in panel thickness range.
Numărul piesei Essentra:

10365366

Numărul piesei producătorului:

27KY1870187

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,344 RON
5000 - 19999 0,3096 RON
20000 + 0,2786 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

344,00 RON

1000 x 0,344 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 4.7 mm
Grosime panou 4.7 mm
Diametru cap 7.9 mm
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Tip nit Clemă gaură cheie
Formă cap nit Cap bombat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne