Meniu Caută

Cleme hexagonale variabile

În producție

Aceste cleme hexagonale variabile sunt făcute pentru a ține și prinde ferm piesele de prelucrat cu spațiu vertical limitat. Oferă o prindere puternică și de încredere, în același timp cu profil redus, făcându-le potrivit pentru aplicații cu spațiu limitat.

Designul hexagonal al suprafeței de prindere oferă mai multe zone de prindere, asigurând o prindere fermă a piesei de prelucrat. De asemenea, pot ajuta la reducerea cheltuielilor de prindere pe corpuri de fixare.

Se instalează folosind o cheie hexagonală și disponibile cu fețe netede sau nervurate. Un șurub excentric (furnizat) este utilizat pentru a opera dispozitivul. Dimensiunile mici le fac ideale pentru asamblarea electronicelor, centre de prelucrare și echipamente medicale.

  • Dispun de o prindere puternică și de încredere, în același timp cu profil redus.
  • Pot reducer cheltuielile de prindere pe corpuri de fixare.
  • Ideale pentru asamblarea electronicelor, centre de prelucrare și echipamente medicale.
Material: Oțel călitCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Cursa de prindere Finalizare Forta de prindere max. kN h1 Cumpără
211,432 RON - 248,7666 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0-23.0
2.0
Striat
18.0
22.0
197,556 RON - 232,445 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0-23.0
2.0
Neted
18.0
22.0
244,574 RON - 287,7487 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0-35.0
2.0
Neted
18.0
22.0
179,537 RON - 211,232 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0-17.0
2.0
Neted
18.0
22.0
222,912 RON - 262,2431 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0-29.0
2.0
Neted
18.0
22.0
193,413 RON - 227,5536 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0-17.0
2.0
Striat
18.0
22.0
236,787 RON - 278,5647 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0-29.0
2.0
Striat
18.0
22.0
258,40 RON - 304,0204 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0-35.0
2.0
Striat
18.0
22.0