Meniu Caută

Clemă hexagonală variabilă 22.0 30.0-35.0 Oțel călit

Această clemă variabilă hexagonală cu înălțime mică este potrivită pentru fixarea sigură a pieselor cu spațiu vertical limitat. Este ideală pentru forme neuniforme și stoc circular, reducând alunecarea și menținând stabilitatea. Fabricată din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20266769

Numărul piesei producătorului:

20266769

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 287,7487 RON
5 - 9 273,3737 RON
10 - 19 258,9988 RON
20 + 244,574 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

287,75 RON

1 x 287,7487 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 22.0
l1 30.0-35.0
Cursa de prindere 2.0
Forta de prindere max. kN 18.0
Greutate g 299.0
Material Oțel călit
Finalizare Neted

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne