Meniu Caută

Cleme ID Xpansion - prelucrabile

În producție

Aceste cleme ID Xpansion sunt concepute pentru a ține piese pe un diametru interior, pentru prelucrarea de înaltă densitate pe mori verticale sau orizontale. Diametrul poate varia de la 4,1 mm la maximum 250 mm. Acest produs poate fi folosit și ca dorn de expansiune pe un strung.

Profilul lor redus le face potrivite pentru operațiuni secundare pe piese de prelucrat la strung. Pot primi mai multe piese pe butuc sau placa de fixare a piesei de prelucrat și sunt ușor de fabricat la dimensiune pe un strung sau o mașină de frezat.

Pentru instalarea și strângerea acestora se utilizează o cheie hexagonală, cilindri hidraulici de tragere sau blocuri de viteză. Au un corp din oțel moale și sunt folosite pentru prelucrabilitate, dispozitive medicale, producție electronică și aplicații auto.

  • Proiectate pentru prelucrarea de înaltă densitate pe freze verticale sau orizontale.
  • Profilul lor redus le face potrivite pentru operațiuni secundare pe piese de prelucrat la strung.
  • Folosite pentru prelucrabilitate, dispozitive medicale, producție electronică și aplicații auto.
Material: Oțel moale Cod Serie: SR12051

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h3 d5 h2 h1 d4 d1 +0.000|-0.050 d3 min Cumpără
224,858 RON - 264,5391 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
7.2
16.0
21.8
M4
29.7
7.1
310,809 RON - 365,663 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5
16.3
22.2
28.6
M10
50.0
18.0
2 953,505 RON - 3 474,6965 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
490,895 RON - 577,5438 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
69.5
29.3
224,858 RON - 264,5391 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1
4.1
7.6
10.7
M2
20.0
4.1
239,333 RON - 281,5595 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
13.2
19.0
24.9
M8
37.5
13.5
855,16 RON - 1 006,0473 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
107.5
29.3
382,833 RON - 450,4153 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6
20.3
25.4
31.8
M12
56.0
23.0
1 081,166 RON - 1 271,9341 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
224,858 RON - 264,5391 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
11.2
19.0
24.9
M6
31.5
12.2
537,963 RON - 632,8974 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
75.5
29.3
5 184,867 RON - 6 099,8231 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
152.4
29.3