Meniu Caută

Clemă cu expansiune diametru 29.7 21.8 Oțel moale

Această clemă ID Xpansion fixează și prinde piesele cu alezaje interne în timpul proceselor de prelucrare. Suprafața de prindere poate fi frezată pentru a se potrivi curbelor sau formelor interioare. Fabricată din oțel, cu profil redus.
Numărul piesei Essentra:

20266813

Numărul piesei producătorului:

20266813

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 264,5391 RON
5 - 9 251,3122 RON
10 - 19 238,0852 RON
20 + 224,858 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

264,54 RON

1 x 264,5391 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 21.8
h2 16.0
h3 15.0
d1 +0.000|-0.050 29.7
Greutate g 59.0
d3 min 7.1
d4 M4
d5 7.2
Stoc d2 12.4
h4 5.9
r1 on PCD M3 at 21.0
Cuplu la max. Nm 5.0
Forța de reținere kN 4.2
Extindere de la dia relaxat. max 0.3
Material Oțel moale

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne