Meniu Caută

Clemă cu expansiune diametru 37.5 24.9 Oțel moale

Această clemă ID Xpansion fixează și prinde piesele cu alezaje interne în timpul proceselor de prelucrare. Suprafața de prindere poate fi frezată pentru a se potrivi curbelor sau formelor interioare. Fabricată din oțel, cu profil redus.
Numărul piesei Essentra:

20266837

Numărul piesei producătorului:

20266837

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 281,5595 RON
5 - 9 267,484 RON
10 - 19 253,4085 RON
20 + 239,333 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

281,56 RON

1 x 281,5595 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 24.9
h2 19.0
h3 15.0
d1 +0.000|-0.050 37.5
Greutate g 204.0
d3 min 13.5
d4 M8
d5 13.2
Stoc d2 20.0
h4 5.9
r1 on PCD M3 at 29.0
Cuplu la max. Nm 34.0
Forța de reținere kN 11.1
Extindere de la dia relaxat. max 0.4
Material Oțel moale

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne