20266844
20266844
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 365,663 RON |
5 - 9 | 347,3948 RON |
10 - 19 | 329,0767 RON |
20 + | 310,809 RON |
h1 | 28.6 |
---|---|
h2 | 22.2 |
h3 | 17.5 |
d1 +0.000|-0.050 | 50.0 |
Greutate g | 213.0 |
d3 min | 18.0 |
d4 | M10 |
d5 | 16.3 |
Stoc d2 | 27.0 |
h4 | 6.4 |
r1 on PCD | M4 at 39.4 |
Cuplu la max. Nm | 60.0 |
Forța de reținere kN | 20.0 |
Extindere de la dia relaxat. max | 0.4 |
Material | Oțel moale |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.