Meniu Caută

Clemă cu expansiune diametru 56.0 31.8 Oțel moale

Această clemă ID Xpansion fixează și prinde piesele cu alezaje interne în timpul proceselor de prelucrare. Suprafața de prindere poate fi frezată pentru a se potrivi curbelor sau formelor interioare. Fabricată din oțel, cu profil redus.
Numărul piesei Essentra:

20266851

Numărul piesei producătorului:

20266851

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 450,4153 RON
5 - 9 427,9045 RON
10 - 19 405,3937 RON
20 + 382,833 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

450,42 RON

1 x 450,4153 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 31.8
h2 25.4
h3 20.6
d1 +0.000|-0.050 56.0
Greutate g 317.0
d3 min 23.0
d4 M12
d5 20.3
Stoc d2 35.3
h4 6.4
r1 on PCD M4 at 45.5
Cuplu la max. Nm 150.0
Forța de reținere kN 26.2
Extindere de la dia relaxat. max 0.4
Material Oțel moale

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne