Meniu Caută

Clemă cu expansiune diametru 69.5 39.6 Oțel moale

Această clemă ID Xpansion fixează și prinde piesele cu alezaje interne în timpul proceselor de prelucrare. Suprafața de prindere poate fi frezată pentru a se potrivi curbelor sau formelor interioare. Fabricată din oțel, cu profil redus.
Numărul piesei Essentra:

20266868

Numărul piesei producătorului:

20266868

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 577,5438 RON
5 - 9 548,6442 RON
10 - 19 519,7944 RON
20 + 490,895 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

577,54 RON

1 x 577,5438 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 39.6
h2 31.8
h3 27.0
d1 +0.000|-0.050 69.5
Greutate g 593.0
d3 min 29.3
d4 M16
d5 21.4
Stoc d2 42.0
h4 7.9
r1 on PCD M5 at 55.9
Cuplu la max. Nm 280.0
Forța de reținere kN 44.5
Extindere de la dia relaxat. max 0.4
Material Oțel moale

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne