Meniu Caută

Clemă cu expansiune diametru 132.9 45.5 Oțel moale

Această clemă ID Xpansion fixează și prinde piesele cu alezaje interne în timpul proceselor de prelucrare. Suprafața de prindere poate fi frezată pentru a se potrivi curbelor sau formelor interioare. Fabricată din oțel, cu profil redus.
Numărul piesei Essentra:

20267629

Numărul piesei producătorului:

20267629

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 3 474,6965 RON
5 - 9 3 300,9492 RON
10 - 19 3 127,2518 RON
20 + 2 953,505 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

3 474,70 RON

1 x 3 474,6965 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 45.5
h2 37.6
h3 32.3
d1 +0.000|-0.050 132.9
Greutate g 6795.0
d3 min 29.3
d4 M16
d5 19.3
Stoc d2 175.0
h4 7.9
r1 on PCD M6 at 118.1
Cuplu la max. Nm 280.0
Forța de reținere kN 44.5
Extindere de la dia relaxat. max 0.5
Material Oțel moale

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne