Meniu Caută

Clemă pentru cablu, tip P Șurub 8.0 mm 6.8 mm TPE;Oțel inoxidabil Negru

Această clemă în formă de P este folosită în aplicații dificile pentru a proteja și asigura cablurile, firele, furtunurile și tuburile flexibile. Are o pernă de cauciuc pentru o prindere sigură, izolare electrică și absorbție a vibrațiilor. Se montează cu șurub de dimensiunea 1/4.M6, este de culoare neagră și fabricată din oțel sau TPE.
Numărul piesei Essentra:

10172261

Numărul piesei producătorului:

SPN-5

1398 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 2,9025 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 451,25 RON

500 x 2,9025 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înveliș Zinc galvanizat, pernă de neopren
Culoare Negru
Material complet Oțel laminat la rece & Elastomer termoplastic
Metodă de montare Șurub
Interval diametru cablu compatibil 8.0 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 150 °C
Lățime totală 16.5 mm
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne