Meniu Caută

Cleme în formă de P

În stoc

Skrutkovacie oceľové svorky s ochrannou gumou sú vhodné na upínanie rúrok, hadíc a káblov. Prevedenie so zámkom alebo bez odpruženia. Ochranná guma zabezpečuje ochranu pre hadice a oceľová časť a priskrutkovanie poskytujú spoľahlivé pripevnenie.

Cod Serie: SR1109

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Diametru orificiu Toate
Diametrul maxim al cablului compatibil Toate
Afișează mai mult Afișează mai puțin
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
2,9025 RON - 2,9025 RON 1000 În stoc
3,9155 RON - 3,9155 RON Solicitați termenul de livrare aici
4,5317 RON - 4,5317 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,2447 RON - 3,2447 RON 100 În stoc
3,409 RON - 5,5585 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
6.4 mm
5,9419 RON - 5,9419 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
25.4 mm
7,6259 RON - 7,6259 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
31.8 mm
4,3401 RON - 4,3401 RON Solicitați termenul de livrare aici
5,4079 RON - 5,4079 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
22.2 mm
6,599 RON - 6,599 RON Solicitați termenul de livrare aici
4,3537 RON - 4,3537 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
15.9 mm
3,4774 RON - 3,4774 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,4774 RON - 3,4774 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
7.9 mm
3,7924 RON - 3,7924 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
11.1 mm
3,8198 RON - 3,8198 RON 500 În stoc
2,9025 RON - 2,9025 RON 5823 În stoc
6,4812 RON - 6,4812 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
17.5 mm
3,8882 RON - 3,8882 RON 30 În stoc
10.3 mm
12.7 mm
3,1352 RON - 3,1352 RON 6000 În stoc
2,9025 RON - 2,9025 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 2
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Oţel laminat la rece Negru

10172247

Interval de preț
2,9025 RON - 2,9025 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel laminat la rece & Elastomer termoplastic
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 150 °C
  • Lățime totală
    16.5 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Oţel laminat la rece Negru

10172285

Interval de preț
3,2447 RON - 3,2447 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel laminat la rece & Elastomer termoplastic
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 150 °C
  • Lățime totală
    16.5 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Oţel laminat la rece Negru

10172179

Interval de preț
3,8198 RON - 3,8198 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel laminat la rece & Elastomer termoplastic
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 150 °C
  • Lățime totală
    16.5 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Oţel laminat la rece Negru

10172254

Interval de preț
2,9025 RON - 2,9025 RON

Niveluri de stoc
5823 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel laminat la rece & Elastomer termoplastic
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 150 °C
  • Lățime totală
    16.5 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 12.7 mm 10.3 mm TPE;Oțel inoxidabil Negru

10172407

Interval de preț
3,8882 RON - 3,8882 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel laminat la rece & Elastomer termoplastic
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    12.7 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Oţel laminat la rece Negru

10172278

Interval de preț
3,1352 RON - 3,1352 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Zinc Electroplated,TPE Cushion
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel laminat la rece & Elastomer termoplastic
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 150 °C
  • Lățime totală
    16.5 mm