Meniu Caută

Clemă pentru cablu, tip P Șurub 6.4 mm 10.3 mm Oţel; Cauciuc Negru

Această clemă în formă de P este folosită în aplicații dificile pentru a proteja și asigura cablurile, firele, furtunurile și tuburile flexibile. Are o pernă de cauciuc pentru o prindere sigură, izolare electrică și absorbție a vibrațiilor. Se montează cu șurub de dimensiunea 3/8.M10, este de culoare neagră și fabricată din oțel sau cauciuc.
Numărul piesei Essentra:

10172360

Numărul piesei producătorului:

SPNW-4

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 5,5585 RON
1000 - 1999 4,2853 RON
2000 + 3,409 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

555,85 RON

100 x 5,5585 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înveliș Zinc galvanizat, pernă de neopren
Culoare Negru
Material complet Oțel laminat la rece și cauciuc neoprenic
Metodă de montare Șurub
Interval diametru cablu compatibil 6.4 mm
Interval de temperatură de funcționare -60 - 95 °C
Lățime totală 19.1 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne