Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Cleme pentru cabluri de alimentare

În stoc

Această gamă de capace pentru siguranțe este ideală în situațiile unde este necesară rigiditatea, însă nu există posibilitatea folosirii unui capac asamblat în prealabil. Oferă protecție deosebită componentelor de protecție pentru circuitele fragile din sticlă.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
1 rezultat
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
1,2554 RON - 1,506 RON 46 În stoc
Clemă cablu Șurub 8.5 mm PA Negru

10015902

Interval de preț
1,506 RON - 1,2554 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Screw
  • Lungime bază
    31.0 mm
  • Lățime bază
    14.0 mm
  • Interval diametru cablu compatibil
    6.8 - 8.5 mm