Meniu Caută

Clemă cablu Șurub 8.5 mm PA Negru

Această clemă pentru cablul de alimentare este fabricată din nailon negru UL94-V-2. Clema se montează într-o grosime a panoului de șasiu de 0,5 - 2,0 mm pentru a fixa cablul de alimentare principal într-un aparat. Este potrivită pentru cabluri cu diametre de 6,8 - 8,5 mm. Clema asigură detensionarea cablului și protejează cablul împotriva tăierii de către metale.
Numărul piesei Essentra:

10015902

Numărul piesei producătorului:

MLC-1

46 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 1999 1,506 RON
2000 + 1,2554 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

753,00 RON

500 x 1,506 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Metodă de montare Șurub
Lungime bază 31.0 mm
Lățime bază 14.0 mm
Interval diametru cablu compatibil 6.8 - 8.5 mm
Interval grosime panou compatibil 0.5 - 2.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Diametru orificiu compatibil 12.7 mm
Material complet Poliamidă
Ajustabilitate Fix
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Standard RMS

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne