Meniu Caută

Cleme pentru cabluri cu braț deschis

În stoc

Jedno-ramenné, flexibilné káblové spony sa dajú ľahko pripevniť na vodiče a nechávajú ich stále prístupné. K dispozícii s vinylovým povlakom alebo bez neho.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
1,5717 RON - 1,5717 RON 1000 În stoc
1,5717 RON - 1,5717 RON 23 În stoc
Clemă cabluri 24.95 mm 14.05 mm 28.65 mm Aluminiu Gri

10021019

Interval de preț
1,5717 RON - 1,5717 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Strat de protecție din spumă
  • Culoare
    Gri
  • Lungime braț clemă
    28.65 mm
  • Standard
    RMS
  • Cod Vamal
    7616991099
Clemă cabluri 19.1 mm 10.1 mm 23.65 mm Aluminiu Gri

10021002

Interval de preț
1,5717 RON - 1,5717 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Strat de protecție din spumă
  • Culoare
    Gri
  • Lungime braț clemă
    23.65 mm
  • Standard
    RMS
  • Cod Vamal
    7616991099