Meniu Caută

Clemă cabluri Adeziv 19.1 mm 9.7 mm Aluminiu Gri

This clamp is made of grey coated aluminium with an adhesive protection foam as a base. The base is 10.1 x 19.1 mm surface. In this particular style the cables are lined horizontally flat to the base.
Numărul piesei Essentra:

10021002

Numărul piesei producătorului:

PFC-25M

23 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,5333 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 533,30 RON

1000 x 1,5333 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material bază Adeziv acrilic
Înveliș Strat de protecție din spumă
Culoare Gri
Metodă de montare Adeziv
Lungime bază 19.1 mm
Lungime braț clemă 23.7 mm
Standard RMS
Interval diametru cablu compatibil 11.1 mm
Cod Vamal 7616991099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne