Clemele distanțier pentru cabluri permit strângerea rapidă și sigură, fiind o soluție ideală pentru gestionarea cablurilor în multe aplicații. Baza cu fixare prin inserare ușurează montarea, iar clema de blocare contribuie la creșterea siguranței.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Spacer Height | Grosime minimă panou | Culoare | Diametrul maxim al cablului compatibil | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,768 RON - 0,9488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,7023 RON - 0,8652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,7968 RON - 0,9488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
2,834 RON - 2,834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
2,834 RON - 2,834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
1,0843 RON - 1,3335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,4317 RON - 0,4594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,0843 RON - 1,3335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,0551 RON - 1,301 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,5149 RON - 0,5482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,7147 RON - 0,8652 RON | 60 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,7872 RON - 0,9488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,7748 RON - 0,9488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,7023 RON - 0,8652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,7037 RON - 0,8652 RON | 1000 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
1,2965 RON - 1,2965 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
2,834 RON - 2,834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,7763 RON - 0,9488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,8652 RON - 0,8652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,9488 RON - 0,9488 RON | 2000 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.