10024423
SCCA-4-01BK
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 2,834 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Metodă de montare | Inserare prin împingere |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 11.0 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.433 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 6.5 - 7.0 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.256 - 0.276 in |
Interval grosime panou | 0.6 - 2.0 mm |
Interval grosime panou | 0.024 - 0.079 in |
Spacer Height | 10.0 mm |
Spacer Height | 0.394 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Material | PA |
Culoare | Negru |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.