Meniu Caută

Clemă guler Inserare prin împingere 12.0 mm 11.0 mm PA Natural

Această clemă distanțier pentru cabluri are o latură plată destinată aplicațiilor cu spațiu limitat în care trasarea cablului trebuie să se facă aproape de panouri. Are o bază în formă de cupă care oferă un plus de stabilitate. Această clemă este realizată din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10024430

Numărul piesei producătorului:

SCCA-5-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,8652 RON
5000 + 0,7023 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

865,20 RON

1000 x 0,8652 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Metodă de montare Inserare prin împingere
Diametrul maxim al cablului compatibil 11.0 mm
Interval diametru orificiu compatibil 6.5 - 7.0 mm
Interval grosime panou 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 12.0 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material PA
Culoare Natural

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne